Érzékelőkapcsok, Max. átm. 8mm / 5/16" cső
068N2529
Típusjelölés: Érzékelőkapcsok, Használat termékmegjegyzéshez: Max. átm. 8mm / 5/16" cső, Használat termékmegjegyzéshez: Max. átm. 8mm / 5/16" cső, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 96
068N2529
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | TD1 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Max. átm. 8mm / 5/16" cső |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | CLIPS / TK |
| Mennyiség csomagolási módonként | 96 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | TXV accessories |
| Terméknév | Adjustable bulb strap |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Érzékelőkapcsok |
| További információk | Cső: 8 mm / 5/16" |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.003 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.003 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.008 Liter |
| EAN/UPC | 5702422018865 |