Expanziósszelep-elem, 35 °C - 65 °C, TEAT 85; TEAT 20
068G3262
Csomagolási formátum: Multi-csomag
068G3262
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | TEAT 20TEAT 85 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 149 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 95 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 65 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | 35 °C |
| Irány | Egyenes |
| Kapilláris cső hossza [in] | 196.8 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 5000 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Készüléktest anyaga | Rozsdamentes acél |
| Material Description | ELEM TEAT 20/85 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 9 pc |
| Nyomáskiegyenlítés | Belülről kiegyenlített |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| SCIP dosszié terméknév | TEA TEAT Accessories |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Expanziósszelep-elem |
| Terméktípus | ELM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.61 Kilogram |
| Nettó súly | 0.537 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 2.306 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422008583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |