Danfoss logo
Element for expansion valve_

Expanziósszelep-elem, -50 °C - 0 °C, TEA 85; TEA 20

068G3250

Csomagolási formátum: Multi-csomag

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
Használat termékhezTEA 20TEA 85
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]32 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
IrányEgyenes
Kapilláris cső hossza [in]196.8 in
Kapilláris cső hossza [mm]5000 mm
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Material DescriptionELEM TEA 20/85
Mennyiség csomagolási módonként9 pc
Tulajdonság
Érték
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP dosszié terméknévTEA TEAT Accessories
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévExpanziósszelep-elem
TerméktípusELM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.569 Kilogramm
Nettó súly0.46 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.231 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422033714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm