Pótalkatrész, TE 55, Tömítéskészlet
068G0050
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: TE 55, Típusjelölés: Tömítéskészlet, Tömítéskészlet
068G0050
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | TE 55 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | RES.DELE TE55 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tartozékok | 1 x O-ring2 x gasket |
| Termékcsoport | Általános pótalkatrészek |
| Terméknév | Tömítéskészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Tömítéskészlet |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.004 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.004 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.025 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |