Pótalkatrész, AKV(A) 20, Fúvókakészlet, 20-4, -5
068F5271
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: AKV(A) 20, Típusjelölés: Fúvókakészlet, 20-4, -5, Javítókészlet
068F5271
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | AKV(A) 20 |
| Irány | Semmi |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Orifice Kit AKV & AKVA 20-4-5 mul.10/100 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Electric valve spare parts |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Fúvókakészlet, 20-4, -5 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.146 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.124 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.229 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |