Danfoss logo
AKV orifice

Pótalkatrész, AKV(A) 20, Fúvókakészlet, 20-0.6, -1, -2, -3

068F5270

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: AKV(A) 20, Típusjelölés: Fúvókakészlet, 20-0.6, -1, -2, -3, Javítókészlet

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezAKV(A) 20
InspectionTextПрокладки(резина), прокладки(алюминий), штифт(сталь), клапанные узелы<br>(латунь)
IránySemmi
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionOrifice Kit AKV & AKVA 20-0.6-1-2-3
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportElectric valve spare parts
TerméknévJavítókészlet
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésFúvókakészlet, 20-0.6, -1, -2, -3

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.15 Kilogramm
Nettó súly0.148 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.185 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428059039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm