Pótalkatrész, AKV(A) 15, Dugattyúkészlet, 15-3
068F5267
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: AKV(A) 15, Típusjelölés: Dugattyúkészlet, 15-3, Javítókészlet
068F5267
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | AKV(A) 15 |
| Irány | Semmi |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Piston kit AKV & AKVA 15-3, multi 90 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Electric valve spare parts |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Dugattyúkészlet, 15-3 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.056 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.039 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.19 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |