Pótalkatrész, AKVA 15, Tömítéskészlet
068F5264
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: AKVA 15, Típusjelölés: Tömítéskészlet, Javítókészlet
068F5264
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | AKVA 15 |
| Irány | Semmi |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Gasket set AKVA 15 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Electric valve spare parts |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Tömítéskészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.008 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.005 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.082 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428058988 |
| Proposition 65 | No significant risk |