Pótalkatrész
068F5153
Terméktípus: Pótalkatrész, Javítókészlet
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez
068F5153
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
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Használat termékhez | AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7/8 kit 3 |
| Irány | Semmi |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Kit3 Armature kit AKV 10P0-P8 Mu8/32 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Termékcsoport | Electric valve spare parts |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Armature tube kit AKV 10P0-P8 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.166 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.006 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.206 Liter |
| EAN/UPC | 5702428674096 |