Pótalkatrész, AKV(A) 15, Szűrő és tömítés
068F0540
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: AKV(A) 15, Típusjelölés: Szűrő és tömítés, Szervizkészlet
068F0540
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | AKV(A) 10AKV(A) 15 |
| Irány | Semmi |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Filter AKV/ AKVA 10 & 15, multi 84 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Electric valve accessories |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Szűrő és tömítés |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.028 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.018 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.134 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422097198 |
| Proposition 65 | No significant risk |