Danfoss logo
AKV orifice

Pótalkatrész, AKVA 10-5, Fúvóka, 10-5

068F0530

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: AKVA 10-5, Típusjelölés: Fúvóka, 10-5, Javítókészlet

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezAKVA 10-5
IránySemmi
Kína RoHS-megfelelőségYes
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]60 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-50 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionOrifice Kit 10-5, AKVA 10, multi 140
Max. Üzemi nyomás [bar]42.0 bar
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
MOPD [bar/psi]18 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportElectric valve spare parts
TerméknévJavítókészlet
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésFúvóka, 10-5

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.032 Kilogramm
Nettó súly0.021 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.076 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422099178
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm