Pótalkatrész, AKVA 10-1, Fúvóka, 10-1
068F0526
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: AKVA 10-1, Típusjelölés: Fúvóka, 10-1, Javítókészlet
068F0526
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | AKVA 10-1 |
| Irány | Semmi |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 60 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -50 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Orifice Kit 10-1, AKVA 10, multi 140 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 42.0 bar |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| MOPD [bar/psi] | 18 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Electric valve spare parts |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Fúvóka, 10-1 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.03 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.021 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.076 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422098935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |