Általános tartozékok, Tartozéktasak, Tömítéskészlet
068B0676
068B0676
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | TE 12TE 20TQ 20 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | O-RING |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 1 x O-ring1 x gasket |
| Termékcsoport | Általános tartozékok |
| Terméknév | Tartozéktasak |
| Terméktípus | Tartozéktasak |
| Típusjelölés | Tömítéskészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.003 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.002 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.049 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110972 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |