Danfoss logo
Adapter	T2 / TE2, WEB068-2061, L

Adapter, TSA

068-2081

Típusjelölés: Adapter, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 45

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveT2/TE2
Azonos termék068-2061
Csatlakozás anyagaSárgarézVörösréz
Csatlakozó mérete [mm]10 mm
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyadék csoport1
Használat termékhezT2 / TE2
KategóriaArt. 4, par. 3
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionT2/TE2 Adapter I/45x4
Mennyiség csomagolási módonként45 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dosszié terméknévT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
SzervizelhetőNem
TanúsítványEAC
TermékcsoportTXV accessories
TerméknévAdapter
TerméktípusTSA
TípusjelölésAdapter

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.054 Kilogramm
Nettó súly0.054 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.029 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422096351
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm