Danfoss logo
Adapter, T2 / TE2 068-4001

Adapter, TSA

068-2063

Típusjelölés: Adapter, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 116

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveT2/TE2
Csatlakozás anyagaSárgarézVörösréz
Csatlakozó mérete [mm]6 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyadék csoport1
Használat termékhezT2 / TE2
KategóriaArt. 4, par. 3
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionT2/TE2 Adapter 6mm M/116
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként116 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dosszié terméknévT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
SzervizelhetőNem
TanúsítványEAC
TermékcsoportTXV accessories
TerméknévAdapter
TerméktípusTSA
TípusjelölésAdapter

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.056 Kilogramm
Nettó súly0.052 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.039 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422096115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm