Adapter, TSA
068-2062
Típusjelölés: Adapter, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 116
068-2062
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | T2/TE2 |
| Csatlakozás anyaga | SárgarézVörösréz |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/4 in |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Folyadék csoport | 1 |
| Használat termékhez | T2 / TE2 |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | T2/TE2 Adapter 1/4in M/116 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 116 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dosszié terméknév | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | EAC |
| Termékcsoport | TXV accessories |
| Terméknév | Adapter |
| Terméktípus | TSA |
| Típusjelölés | Adapter |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.056 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.052 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.04 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422096337 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |