Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Állítható érzékelő szalag, Max. átmérő 35 mm cső

068-1214

Típusjelölés: Állítható érzékelő szalag, Használat termékmegjegyzéshez: Max. átmérő 35 mm cső, Használat termékmegjegyzéshez: Max. átmérő 35 mm cső, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 250
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez

Javasolt csere: 068U3526

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezPHT85-300TE5-55TEA-TEAT
Használat termékmegjegyzéshezMax. átmérő 35 mm cső
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAccessory with long Bulb strap I/250
Mennyiség csomagolási módonként250 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportTXV accessories
TerméknévAdjustable bulb strap
TerméktípusTartozék
TípusjelölésÁllítható érzékelő szalag

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.028 Kilogramm
Nettó súly0.019 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.04 Liter
EAN/UPC5702422149019