Pótalkatrész, T 2; TE 2, Szűrő
068-0080
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: T 2; TE 2, Típusjelölés: Szűrő, Filter
068-0080
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
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | T 2TE 2 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | T2/TE2 Filter |
| Mennyiség csomagolási módonként | 200 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dosszié terméknév | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Termékcsoport | TXV spare parts |
| Terméknév | Filter |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Szűrő |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.006 Kilogram |
| Nettó súly | 0.006 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 0.02 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422109402 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |