Pótalkatrész, T 2; TE 2, Szűrő
068-0015
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: T 2; TE 2, Típusjelölés: Szűrő, Filter
068-0015
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | T 2TE 2 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Filter I/20 (Spare part) |
| Mennyiség csomagolási módonként | 45 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dosszié terméknév | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Termékcsoport | TXV spare parts |
| Terméknév | Filter |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Szűrő |
| További információk | Forrasztós adapterhez |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.778 Gramm |
| Nettó súly | 1.62 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 0.002 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100256 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |