Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Általános tartozékok, Érzékelőbilincs, Tartozék

067N0559

Terméktípus: Tartozék, Típusjelölés: Érzékelő szalag, 350 mm, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 40

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezTETGE
Használat termékmegjegyzéshezMax. átm. 79mm / 3 1/8" cső
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAccessory bag bulb strap L350mm I/40
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportÁltalános tartozékok
TerméknévÉrzékelőbilincs
TerméktípusTartozék
TípusjelölésÉrzékelő szalag

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.024 Kilogramm
Nettó súly0.009 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.076 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428435284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm