Általános tartozékok, Érzékelőbilincs, Tartozék
067N0551
Terméktípus: Tartozék, Típusjelölés: Érzékelő szalag, 140 mm, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 40
067N0551
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | TD1TGE10 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Max. átm. 28mm / 1 1/8" cső |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Accessory bag bulb strap L140mm I/40 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Általános tartozékok |
| Terméknév | Érzékelőbilincs |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Érzékelő szalag |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.023 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.021 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.074 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428444590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |