Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Expanziósszelep-elem, PHT, Elem

067B3314

Használat termékhez: PHTZ, Típusjelölés: Elem

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezPHTZ
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]50 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R407C
Kapilláris cső hossza [in]118.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]3000 mm
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő csatlakozás típusaKúpos
Kiegyenlítő mérete [in]1/4 in
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionPHTZ Element
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]400 psig
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
NyomáskiegyenlítésKülső kiegyenlítés
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TanúsítványEACLLC CDC TYSK
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportExpanziós szelepek
TerméknévExpanziósszelep-elem
TerméktípusPHT
TípusjelölésElem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.554 Kilogramm
Nettó súly0.412 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.639 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428034845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm