Expanziósszelep-elem, PHT, Elem
067B3303
Használat termékhez: PHTX, Típusjelölés: Elem
067B3303
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | PHTX |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 50 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R22/R407C |
| Kapilláris cső hossza [in] | 118.0 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 3000 mm |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kiegyenlítő csatlakozás típusa | Kúpos |
| Kiegyenlítő mérete [in] | 1/4 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | PHTX Element |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 28.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 400 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Nyomáskiegyenlítés | Külső kiegyenlítés |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 0c9d94cf-8a6c-427f-aa07-f41f4af34854 |
| Tanúsítvány | EAC |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Termékcsoport | Expanziós szelepek |
| Terméknév | Expanziósszelep-elem |
| Terméktípus | PHT |
| Típusjelölés | Elem |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.584 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.46 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.618 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428034562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |