Ürítőszivattyú, PJV
061H2006
Ürítőszivattyú, Terméktípus: PJV
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez
061H2006
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | PJV Drain Pump 1018 I/10 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Termékcsoport | Szivattyúk |
| Terméknév | Ürítőszivattyú |
| Terméktípus | PJV |
| Típusjelölés | PJV-1018 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.615 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.584 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.903 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275897 |