Léptetőmotorosszelep-meghajtó, LNE
061G9055
Léptetőmotorosszelep-meghajtó, Terméktípus: LNE
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez
061G9055
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Material Description | LNE Stepper Valve Driver ZN20-020 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Nem |
| Termékcsoport | Elektronikus szabályozók |
| Terméknév | Léptetőmotorosszelep-meghajtó |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | LNE |
| Típusjelölés | LNE-ZN20-020 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.346 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.329 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.333 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276344 |