Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Kapilláris cső

060-017166

Típusjelölés: Kapilláris cső, Használat termékhez: RT; WVS; WVFX; KP; MP, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás megjegyzés50 mm-es cső, „tail”
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Használat termékhezKPMPRTWVFXWVOWVS
Kapilláris cső anyagaVörösréz
Kapilláris cső hossza [in]39.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]1000 mm
Material DescriptionCapillary Tube
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Tulajdonság
Érték
Nyomás bemenete - belső/külsőFemale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]1/4 in
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaKúpos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
TermékcsoportÁltalános tartozékok
TerméknévKapilláris cső
TerméktípusTartozék
TípusjelölésKapilláris cső

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.101 Kilogramm
Nettó súly0.096 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.218 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428365246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm