CBA-20
047B3201
Termékleírás: Segédkontaktus, Típusjelölés: CBA-20, Funkció: 2 make, Használat termékhez: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 100
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez
047B3201
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | 2 make |
| Használat termékhez | CTI 25M-MBCTI 45MB |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | CBA-20 Aux contact 2NO,CTI 16-45M/ |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Segédérintkezők | 2 NO (13-14, 23-24) |
| Szerelés | ELŐL, MAX. 1 PR. ÁRAMKÖRI MEGSZAKÍTÓ |
| Tanúsítvány | CEEACUKCAUL Recognized |
| Termékcsoport | Contactor/motorstarter access |
| Termékleírás | Segédkontaktus |
| Terméknév | Auxiliary contact block |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | CBA-20 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.018 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.016 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145430 |