BCI 1
047B010466
Típusjelölés: BCI 1, Használat termékhez: MOTOR STARTER 6-30A, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 18
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez
047B010466
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
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | VÉSZLEÁLLÍTÓ/RESZET GOMBA |
| Használat termékhez | MOTOR STARTER 6-30A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | BCI 1 Enclosure Box |
| Mennyiség csomagolási módonként | 18 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomógombok | Stop/reset |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tanúsítvány | LLC CDC TYSK |
| Termékcsoport | Contactor/motorstarter access |
| Termékleírás | Burkolat |
| Terméknév | Enclosure |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | BCI 1 |
| Védettség | IP55 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.368 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.368 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.279 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |