Elektronikus időzítő
042N0185
Elektronikus időzítő, Használat termékhez: Tekercsek szelepekhez, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 32
042N0185
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos csatlakozó formája | A forma |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | Impulzusindítás |
| Használat termékhez | Tekercsek szelepekhez |
| Időtartomány | 1 - 45 min |
| Késleltetési időzítő [s] [max.] | 15 s |
| Késleltetési időzítő [s] [min.] | 1 s |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -10 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | 14 °F |
| Material Description | Accessory ET20M Electronic Timer |
| Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Mágnesszeleptekercs-tartozékok |
| Terméknév | Elektronikus időzítő |
| Terméktípus | Accessory |
| Típusjelölés | ET 20 M |
| Védettség | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.07 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.055 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.315 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |