Pótalkatrész, AKV(A) 20, Dugattyúkészlet, 20-5
042H2044
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: AKV(A) 20, Típusjelölés: Dugattyúkészlet, 20-5, Javítókészlet
042H2044
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | AKV(A) 20 |
| InspectionText | ? ???????? ??????: ??????? ? ????? 1 ??., ??????? 1 ??., ???????? ???? 1<br>??., ????????? ?????????? 1 ??., ????????? ?????????? 2 ??. ??????<br>???????? Multipack. ? ???????? 18 ??. |
| Irány | Semmi |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Piston Kit AKV & AKVA 20-5, multi 18 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 18 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Electric valve spare parts |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Dugattyúkészlet, 20-5 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.234 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.184 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.556 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422102892 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |