Pótalkatrész, AKV(A) 20, Dugattyúkészlet, 20-3
042H2042
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: AKV(A) 20, Típusjelölés: Dugattyúkészlet, 20-3, Javítókészlet
042H2042
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | AKV(A) 20 |
| Irány | Semmi |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Piston Kit AKV & AKVA 20-3, multi 18 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 18 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Electric valve spare parts |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Dugattyúkészlet, 20-3 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.224 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.18 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.541 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422102977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |