Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Pótalkatrész, EVR 25; EVR 32, Pilot szervizkészlet

042H0165

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EVR 25; EVR 32, Típusjelölés: Pilot szervizkészlet, Javítókészlet

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezEVR 25EVR 32
IránySemmi
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionREPARATIONSS?T
Max. Üzemi nyomás [bar]32.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]460 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC21 bar
MaxOPD [bar] 20 W DC14 bar
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportMágnesszelep-pótalkatrészek
TerméknévJavítókészlet
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésPilot szervizkészlet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.116 Kilogramm
Nettó súly0.108 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.134 Liter
EAN/UPC5702422107972