OUB 4
040B0274
Használat termékhez: OUB 4
040B0274
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS, ODF |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 1/8 in |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | OUB 4 |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Irány | Egyenes |
| Material Description | Nipple 1 1/8 in For OUB 4 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP dosszié terméknév | Accessory for OUB |
| Termékcsoport | Oil management accessories |
| Terméknév | Nipple |
| Terméktípus | Accessory |
| Típusjelölés | Csőcsonk |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.218 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.2 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.152 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422014614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |