Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

OUB 4

040B0266

Használat termékhez: OUB 4

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Csatlakozási méret [hüvelyk]5/8 in
Csatlakozó mérete [mm]16 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Használat termékhezOUB 4
Hűtőközeg(ek)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
IrányEgyenes
Material DescriptionNipler
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száme5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
SCIP dosszié terméknévAccessory for OUB
TermékcsoportOil management accessories
TerméknévNipple
TerméktípusAccessory
TípusjelölésCsőcsonk

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.25 Kilogramm
Nettó súly0.237 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.152 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422015512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm