OUB 1
040B0142
Használat termékhez: OUB 1
040B0142
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS, ODF |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/2 in |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | OUB 1 |
| Hűtőközeg(ek) | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Irány | Egyenes |
| Material Description | Nipple 1/2 in For OUB 1 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 18 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP dosszié terméknév | Accessory for OUB |
| Termékcsoport | Oil management accessories |
| Terméknév | Nipple |
| Terméktípus | Accessory |
| Típusjelölés | Csőcsonk |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.05 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.046 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.045 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422002734 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |