CB-NO
037H0111
Termékleírás: Segédkontaktus, Típusjelölés: CB-NO, Funkció: GYÁRTMÁNY, Használat termékhez: CI 6-50, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez
037H0111
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | GYÁRTMÁNY |
| Használat termékhez | CI 6-50 |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=6 A, 500 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | AUX.CONT.CB-NO MAKECONTACT |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szerelés | ELÖL |
| Tanúsítvány | EACUL |
| Termékcsoport | Contactor/motorstarter access |
| Termékleírás | Segédkontaktus |
| Terméknév | Auxiliary contact block |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | CB-NO |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.014 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.013 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702423013623 |