Danfoss logo
Pótalkatrész, Meghajtókészlet-product-details

Pótalkatrész, Meghajtókészlet

034G3681

Terméktípus: Pótalkatrész, Típusjelölés: Meghajtókészlet, Actuator

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.M12
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezETS 500L
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 500L S
Max. Üzemi nyomás [bar]37.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]536 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dosszié terméknévETS 250-800/KVS 42
TanúsítványCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
TermékcsoportElectric valve spare parts
TerméknévActuator
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésMeghajtókészlet
UL minősítésYes
Vízátfolyási jelleggörbeS-shape

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.96 Kilogramm
Nettó súly0.96 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.248 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162506981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm