Pótalkatrész, Meghajtókészlet
034G3641
Terméktípus: Pótalkatrész, Típusjelölés: Meghajtókészlet, Actuator
034G3641
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | M12 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | ETS 400L |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 400L L |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 37.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 536 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP dosszié terméknév | ETS 250-800/KVS 42 |
| Tanúsítvány | CECMIMCRNEACUKCAUL Recognized |
| Termékcsoport | Electric valve spare parts |
| Terméknév | Actuator |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Meghajtókészlet |
| UL minősítés | Yes |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Lineáris |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.185 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.946 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 6.248 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162459935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |