Danfoss logo
M12 straight cable

Kábel

034G2202

Használat termékmegjegyzéshez: Egyenes csatlakozó, Típusjelölés: Kábel, Kábelhossz [m]: 2, Használat termékhez: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Azonos termék034G2331
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.M12
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Használat termékmegjegyzéshezEgyenes csatlakozó
Kábel szigetelő anyagCPE
Kábelhossz [láb]6.6 ft
Kábelhossz [m]2.000 m
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionAccessory cable M12/s 2m M/20
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCERoHSUKCA
TermékcsoportElectric valve accessories
TerméknévKábel
TerméktípusTartozék
TípusjelölésKábel
Üzemeltetési hőmérséklet [°F] [min.]-40 °F
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]80 °C
Üzemi hőmérséklet [°C] [Min]-40 °C
Üzemi hőmérséklet [°F] [Max]176 °F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.13 Kilogramm
Nettó súly0.083 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.429 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428826396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm