Kábel
034G2201
Használat termékmegjegyzéshez: Egyenes csatlakozó, Típusjelölés: Kábel, Kábelhossz [m]: 2, Használat termékhez: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20
034G2201
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Azonos termék | 034G2330 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | M12 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Használat termékmegjegyzéshez | Egyenes csatlakozó |
| Kábel szigetelő anyag | PVC |
| Kábelhossz [láb] | 6.6 ft |
| Kábelhossz [m] | 2.000 m |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Accessory cable M12/s 2m M/20 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CERoHSUKCA |
| Termékcsoport | Electric valve accessories |
| Terméknév | Kábel |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Kábel |
| Üzemeltetési hőmérséklet [°F] [min.] | -58 °F |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 80 °C |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Min] | -50 °C |
| Üzemi hőmérséklet [°F] [Max] | 176 °F |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.092 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.091 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.286 Liter |
| EAN/UPC | 5702428826402 |