Pótalkatrész, KVS; ETS, Meghajtó, AST-G
034G2088
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: KVS; ETS, Típusjelölés: Meghajtó, AST-G, Actuator
034G2088
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | M12 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ETSKVS |
| Használat termékmegjegyzéshez | Rövid orsó, CO2-csapágyAST-G motor |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Spare part actuator AST-G |
| Mennyiség csomagolási módonként | 3 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | EAC |
| Termékcsoport | Electric valve spare parts |
| Terméknév | Actuator |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Meghajtó, AST-G |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.735 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.666 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.651 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826525 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |