Pótalkatrész, ICFE 20, Szervizkészlet
032F8031
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICFE 20, Típusjelölés: Szervizkészlet
032F8031
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICFE 20 |
| Irány | Semmi |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Armature tube ass'y / ICFE 20 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 52.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 754 psig |
| MaxOPD [bar] 12 W AC | 21 bar |
| MaxOPD [bar] 20 W DC | 16 bar |
| Mennyiség csomagolási módonként | 160 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | ICF spare parts |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Szervizkészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 69 Gramm |
| Nettó súly | 63.95 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.129 Liter |
| EAN/UPC | 5702428540025 |