Danfoss logo
Pótalkatrész, ICFE 20, Szervizkészlet-product-details

Pótalkatrész, ICFE 20, Szervizkészlet

032F8026

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: ICFE 20, Típusjelölés: Szervizkészlet

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICFE 20
IránySemmi
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionDiaphragm assembly / ICFE 20
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
MaxOPD [bar] 12 W AC21 bar
MaxOPD [bar] 20 W DC16 bar
Mennyiség csomagolási módonként160 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportICF spare parts
TerméknévJavítókészlet
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésSzervizkészlet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg75 Gramm
Nettó súly71 Gramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162942284