Pótalkatrész, EVR 6, Szervizkészlet
032F5466
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EVR 6, Típusjelölés: Szervizkészlet, Javítókészlet
032F5466
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | EVR 4EVR 6EVR 8 |
| Irány | Semmi |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Sparepart kit EVR 6, I-pack 20 / Mu 240 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Szervizkészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10 Gramm |
| Nettó súly | 5 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.045 Liter |
| EAN/UPC | 5702428452403 |