Danfoss logo
Spare part - Packing

Pótalkatrész, EVR 25, Dugattyú szervizkészlet

032F3236

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EVR 25, Típusjelölés: Dugattyú szervizkészlet

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezEVR 25
IránySemmi
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionREP.SĆT
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]400 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC21 bar
MaxOPD [bar] 20 W DC14 bar
Mennyiség csomagolási módonként18 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportICM / ICS / ICLX spare parts
TerméknévJavítókészlet
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésDugattyú szervizkészlet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.216 Kilogramm
Nettó súly0.165 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.553 Liter
EAN/UPC5702422069447