Pótalkatrész, EVM NC, Javítókészlet
032F2324
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EVM NC, Típusjelölés: Javítókészlet
032F2324
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | EVM NC |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Service kit, EVM NC. |
| Mennyiség csomagolási módonként | 15 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Javítókészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.09 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.039 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.34 Liter |
| EAN/UPC | 5702428470810 |