Pótalkatrész, EVRF, Szervizkészlet
032F0261
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EVRF, Típusjelölés: Szervizkészlet
032F0261
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | EVRF |
| Használat termékmegjegyzéshez | 3 ways |
| Irány | Háromutas |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | SPARE PART KIT |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 28.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 400 psig |
| MaxOPD [bar] 10 W AC | 6 bar |
| MaxOPD [bar] 20 W DC | 6 bar |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Szervizkészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.129 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.121 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.134 Liter |
| EAN/UPC | 5702422114543 |