Konzol, Konzol és csavarok
032F0197
Konzol, Típusjelölés: Konzol és csavarok, Használat termékhez: EVR 2; EVR 3; EVR 10; EVR 6, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20
032F0197
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | EVR 10EVR 2EVR 3EVR 4EVR 6EVR 8 |
| Irány | Semmi |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ACCESSORIES BAG (1pc = 20 pcs.) |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Solenoid valves accessories |
| Terméknév | Konzol |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Konzol és csavarok |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.022 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.02 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.04 Liter |
| EAN/UPC | 5702422056232 |