Pótalkatrész, EVR 25, Szervizkészlet
032F0190
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EVR 25, Típusjelölés: Szervizkészlet, Javítókészlet
032F0190
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | EVR 25 |
| Használat termékmegjegyzéshez | Előző kialakítás |
| Irány | Semmi |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | REPARATIONSSĆT |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 35.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 500 psig |
| MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
| MaxOPD [bar] 20 W DC | 18 bar |
| Mennyiség csomagolási módonként | 30 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Szervizkészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.246 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.24 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.327 Liter |
| EAN/UPC | 5702422007043 |