Pótalkatrész, EVR 15, Szervizkészlet, AC
032F0188
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EVR 15, Típusjelölés: Szervizkészlet, AC, Javítókészlet
032F0188
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NO |
| Használat termékhez | EVR 15EVR 18 |
| Irány | Semmi |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | REPARATIONSSĆT |
| Mennyiség csomagolási módonként | 15 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Szervizkészlet, AC |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.284 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.252 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.865 Liter |
| EAN/UPC | 5702422045991 |